LCL-1030-6-A-0-R011-T LCL 1030A 690V

141F1222

LCL-1030-6-A0R011T

Produktdetaljer

Bruttovægt 477 kg
Nettovægt 477 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Protection Class IP00

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality