LCL-0325-6-A-0-R011-T LCL 325A 690V

141F1219

LCL-0325-6-A0R011T

Produktdetaljer

Bruttovægt 262.9 kg
Nettovægt 201 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Protection Class IP00

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality