Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
141F1112 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
DUT-0100-6-5-P
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
141F1112
DUT-0100-6-5-P
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 100 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V -
690V
Typical losses: 110 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 645 x 456 x 215 mm
Weight: 35 kg