Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
141F1098 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
DUT-0012-6-2-P, Du/dt 12A 690V IP21
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
141F1098
DUT-0012-6-2-P
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 12 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V - 690V
Typical losses: 65 W
Degree of protection: IP21
Dimensions H x W x D: 265 x 195 x 145 mm
Weight: 6,4 kg