Varmekabler, DEVIiceguard™ (T), 18W/m@10°C, 1.000 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F8511

EL: 7235864894

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende

Produktdetaljer

Bruttovægt 111 Gram
Nettovægt 111 Gram
EAN nr. 5703466251676

 

Afkortet Ja
Applikation Roof frost protection
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
VDE
Description DEVIiceguard™ 18 Cut-to-length 230V
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] 80 %
Element IP-klasse IPX7
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve på ydre kappe Sort
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Fyldmateriale TPE
Garanti [år] 5
Godkendelse VDE
CE
UkrTEST
EAC
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Installationstemperatur [°C] [Min.] -50 °C
Kabel på tromle Ja
Kabelafskærmning Fortinnet kobberfletning
Kabelbredde [mm] 11.8 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 18W/m@10°C
Kabelhøjde [mm] 5.8 mm
Kabellængde [m] 1 m
Kabeltype Dobbeltleder
Lederisolering TPE
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produkt version Cut-to-length
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Nej
Type DEVIiceguard™ (T)
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
UV-beskyttet Ja
Varmeprincip Selvbegrænsende
Warranty type 5-year product warranty
Ydre kappe TPE, UV protected

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality