Varmekabler, DEVIpipeguard™ (B), 10W/m@10°C, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F8504

Venligst kontakt kundeservice

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende

Produktdetaljer

Bruttovægt 115 Gram
Nettovægt 115 Gram
EAN nr. 5703466251607

 

Afkortet Ja
Applikation Pipe / tank frost protection
Blyfri Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma VDE
Description DEVIpipeguard™ 10 Cut-to-length 230V
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] 70 %
Element IP-klasse IPX7
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve på ydre kappe Blå
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Fyldmateriale TPE
Garanti [år] 5
Godkendelse VDE
CE
UkrTEST
EAC
Godkendelsesstandard DIN VDE 0254: 1994-06
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Ja
Kabelafskærmning Fortinnet kobberfletning
Kabelbredde [mm] 11.8 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kabelhøjde [mm] 5.5 mm
Kabellængde [m] 1 m
Kabeltype Dobbeltleder
Lederisolering Selvbegrænsende matriks
Produkt version Cut-to-length
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Nej
Type DEVIpipeguard™ (B)
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
UV-beskyttet Nej
Varmeprincip Selvbegrænsende
Warranty type 5-year product warranty
Ydre kappe TPE

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality