Varmekabler, DEVIpipeguard™ industri, 60W/m@10°C, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F8502

EL: 7235864945

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende

Produktdetaljer

Bruttovægt 66 Gram
Nettovægt 66 Gram
Volume 0.13 Liter
EAN nr. 5703466251584

 

Afkortet Ja
Applikation Pipe / tank frost protection
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma VDE
Description DEVIpipeguard™ 60 Industry Cut-to-l 230V
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Element IP-klasse IPX7
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Fyldmateriale TPE
Garanti [år] 5
Godkendelse CE
EAC
Godkendelsesstandard DIN VDE 0254: 1994-06
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 190 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Kabel på tromle Ja
Kabelafskærmning Fortinnet kobberfletning
Kabelbredde [mm] 10.2 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 60W/m@10°C
Kabelhøjde [mm] 4.8 mm
Kabellængde [m] 1 m
Kabeltype Dobbeltleder
Lederisolering Selvbegrænsende matriks
Produkt version Cut-to-length
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Nej
Type DEVIpipeguard™ Industry
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Varmeprincip Selvbegrænsende
Warranty type 5-year product warranty
Ydre kappe Fluorpolymer

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality