Varmekabler, DEVIflex™ 18T, 18 W/m, 68 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F1245

EL: 7235870626

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv

Détails du produit

Bruttovægt 4.6 Kilogram
Nettovægt 4.56 Kilogram
Volume 21.157 Liter
EAN nr. 5703466223819

 

Afkortet Nej
Applikation Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE evaluated Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Deformationsstyrke [N] >1500 N
Description DEVIflex 18T 1220W 230V 68m
Diamètre de câble [mm] 6.9 mm
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Element IP-klasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Farve på ydre kappe RØD
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
UkrTEST
EAC
Groupe de produits Heating Cables
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Nej
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabellængde [m] 68 m
Kabelmodstand [ohm] 43.4
Kold tilledningdimension [mm²] 1.5 mm²
Lederisolering XLPE
Pakke, bredde [mm] 380 mm
Pakke, dybde [mm] 380 mm
Pakke, højde [mm] 120 mm
Produkt version Ready-made
Présence de batteries Non
Puissance de câble [W/m] 18 W/m
Substances de la liste candidate REACH No
Tilbehør sæt No
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 3
Tilledning længde [m] 2.3 m
Tilledning type DTCL
Trækstyrke [N] >500 N
Type DEVIflex™ 18T
Type de câble Double conducteur
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
UV-beskyttet Nej
Varmeeffekt [W] 1220 W
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ydre kappe PVC

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality