Varmekabler, DEVIflex™ 18T, 18 W/m, 10 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F1236

EL: 7235870516

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.374 Kilogram
Nettovægt 1.36 Kilogram
Volume 8.046 Liter
EAN nr. 5703466223727

 

Afkortet Nej
Applikation Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
UkrTEST
Deformationsstyrke [N] >1500 N
Description DEVIflex 18T 180W 230V 10m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Element IP-klasse IPX7
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve på ydre kappe RØD
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
UkrTEST
EAC
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Nej
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabeldiameter [mm] 6.9 mm
Kabeleffekt [W/m] 18 W/m
Kabellængde [m] 10 m
Kabelmodstand [ohm] 294
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kold tilledningdimension [mm²] 1.5 mm²
Lederisolering XLPE
Pakke, bredde [mm] 386 mm
Pakke, dybde [mm] 386 mm
Pakke, højde [mm] 54 mm
Produkt version Ready-made
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilbehør sæt No
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 3
Tilledning længde [m] 2.3 m
Tilledning type DTCL
Trækstyrke [N] >500 N
Type DEVIflex™ 18T
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
UV-beskyttet Nej
Varmeeffekt [W] 180 W
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ydre kappe PVC

Tilbehør

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality