Varmekabler, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 129.00 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F1209

EL: 7235870095,  VVS: 345953077

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.141 Kg
Nettovægt 8.06 Kg
Volume 21.157 Liter
EAN nr. 5703466223451

 

Afkortet Nej
Applikation Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 42 mm
Certificeringsfirma Intertek Semko
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Deformationsstyrke [N] 1500 N
Description DEVIflex 6T 770W 230V 129m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Element IP-klasse IPX7
EU RoHS compliance Yes
Farve på ydre kappe RØD
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
UkrTEST
EAC
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Nej
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabeldiameter [mm] 6.9 mm
Kabeleffekt [W/m] 6 W/m
Kabellængde [m] 129 m
Kabelmodstand [ohm] 68.9
Kabeltype Dobbeltleder
Kold tilledning dimension [mm²] 1.5 mm²
Lederisolering XLPE
Pakke, bredde [mm] 380 mm
Pakke, dybde [mm] 380 mm
Pakke, højde [mm] 120 mm
Produkt version Ready-made
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 3
Tilledning længde [m] 2.3 m
Tilledning type DTCL
Trækstyrke [N] 500 N
Type DEVIflex™ 6T
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 26121601
UV-beskyttet Nej
Varmeeffekt [W] 770 W
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ydre kappe PVC

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality