Varmekabler, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 60.00 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230
140F1203
EL: 7235870037,
VVS: 345953034
Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv
Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv
Bruttovægt | 4.404 Kg |
Nettovægt | 4.36 Kg |
Volume | 21.157 Liter |
EAN nr. | 5703466223390 |
Bruttovægt | 4.404 Kg |
Nettovægt | 4.36 Kg |
Volume | 21.157 Liter |
EAN nr. | 5703466223390 |
Afkortet | Nej |
Applikation |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Blyfri | Ja |
Brandhæmmende | Ja |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 42 mm |
Certificeringsfirma |
Intertek Semko UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformationsstyrke [N] |
|
Description | DEVIflex 6T 345W 230V 60m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Element IP-klasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Farve på ydre kappe | RØD |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkendelse |
CE UkrTEST EAC |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på tromle | Nej |
Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 6 W/m |
Kabellængde [m] | 60 m |
Kabelmodstand [ohm] | 152.4 |
Kabeltype | Dobbeltleder |
Kold tilledning dimension [mm²] | 1.5 mm² |
Lederisolering | XLPE |
Pakke, bredde [mm] | 386 mm |
Pakke, dybde [mm] | 386 mm |
Pakke, højde [mm] | 70 mm |
Produkt version | Ready-made |
Produktgruppe | Heating Cables |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Tilledning | Ja |
Tilledning antal | 1 |
Tilledning lederantal | 3 |
Tilledning længde [m] | 2.3 m |
Tilledning type | DTCL |
Trækstyrke [N] |
|
Type | DEVIflex™ 6T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Nej |
Varmeeffekt [W] | 345 W |
Varmeprincip | Seriel resistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ydre kappe | PVC |
Afkortet | Nej |
Applikation |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Blyfri | Ja |
Brandhæmmende | Ja |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 42 mm |
Certificeringsfirma |
Intertek Semko UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformationsstyrke [N] |
|
Description | DEVIflex 6T 345W 230V 60m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Element IP-klasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Farve på ydre kappe | RØD |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkendelse |
CE UkrTEST EAC |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på tromle | Nej |
Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 6 W/m |
Kabellængde [m] | 60 m |
Kabelmodstand [ohm] | 152.4 |
Kabeltype | Dobbeltleder |
Kold tilledning dimension [mm²] | 1.5 mm² |
Lederisolering | XLPE |
Pakke, bredde [mm] | 386 mm |
Pakke, dybde [mm] | 386 mm |
Pakke, højde [mm] | 70 mm |
Produkt version | Ready-made |
Produktgruppe | Heating Cables |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Tilledning | Ja |
Tilledning antal | 1 |
Tilledning lederantal | 3 |
Tilledning længde [m] | 2.3 m |
Tilledning type | DTCL |
Trækstyrke [N] |
|
Type | DEVIflex™ 6T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Nej |
Varmeeffekt [W] | 345 W |
Varmeprincip | Seriel resistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ydre kappe | PVC |