Termostater, DEVIreg™ Hotwater

140F1133

EL: 7224215519

DEVIreg™ Hotwater

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.2 Kilogram
Nettovægt 0.512 Kilogram
Volume 3.08 Liter
EAN nr. 5703466249680

 

Applikation Varmt brugsvand
Batteribackup Ja
Bredde [mm] 138 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma CE
EAC
Description DEVIreg™ Hotwater
DINskinne montage Ja
Display (ja/nej) Ja
Displaytype LCD
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Driftstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Dybde [mm] 70 mm
Element IP-klasse 40
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve Sort
Følertype NTC
Garanti [år] 2
Godkendelse CE
EAC
Højde [mm] 110 mm
Indeholder batterier No
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Pakke, bredde [mm] 138 mm
Pakke, dybde [mm] 70 mm
Pakke, højde [mm] 122 mm
Produktgruppe Thermostats
REACH-kandidatlistens stoffer No
Resistiv belastning maks. [A] 32 A
Temperatur for kugletryktest [°C] 125 °C
Type DEVIreg™ Hotwater
UL-klassificeret Out of scope
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality