DEVIcell 50m² 100 plader

140F1132

EL: 7235871528

Application: Floor heating

Produktdetaljer

Bruttovægt 158 Kilogram
Nettovægt 136 Kilogram
Volume 1584 Liter
EAN nr. 5703466228098

 

Applikation Floor heating
Bredde [mm] 50 mm
CE-mærket Out of scope
Description DEVIcell 50m² 100 plader
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Længde [m] 1 m
Pakke, bredde [mm] 520 mm
Pakke, dybde [mm] 1175 mm
Pakke, højde [mm] 1300 mm
Produktgruppe Other Heating Products
Tykkelse [mm] 13 mm
Type DEVIcell™
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 10-year product warranty

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality