Tilbehør, Termostater, Emballagemængde: 1

140F1098

EL: 7224215483,  VVS: 345959110

Følerkabel 10m, 15 Kohm, PVC

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.134 Kg
Nettovægt 0.133 Kg
Volume 0.217 Liter
EAN nr. 5703466210734

 

Anvendes til produkt DEVIreg™ 13x series
DEVIreg™ 53x series
DEVIreg™ Touch
DEVIreg™ Smart
DEVIreg™ OPTI
DEVIdry™ Kit
Applikation Cold store
Floor heating
Certificeringsfirma UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Description Følerkabel 10m, 15 Kohm, PVC
Emballagemængde 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garanti [år] 2
Godkendelse UkrTEST
CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Måttelængde [m] 10 m
Pakke, bredde [mm] 85 mm
Pakke, dybde [mm] 85 mm
Pakke, højde [mm] 30 mm
Produktgruppe Accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Thermostat accessories
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality