Tilbehør, Termostater, Emballagemængde: 1

140F1089

EL: 7224215425

DC-PSU, 24V/24W

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.191 Kilogram
Nettovægt 0.189 Kilogram
Volume 0.745 Liter
EAN nr. 5703466209721

 

Anvendes til produkt DEVIreg™ 850
Applikation Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma UkrTEST
Description DC-PSU, 24V/24W
DINskinne montage Ja
Display (ja/nej) Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasse 20
Emballagemængde 1
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Garanti [år] 2
Godkendelse UkrTEST
CE
RoHS
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Pakke, bredde [mm] 90 mm
Pakke, dybde [mm] 90 mm
Pakke, højde [mm] 92 mm
Produktgruppe Accessories
Type Thermostat accessories
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality