Pribor, Termostati, Količina pakovanja: 1

140F1086

Krovni senzor za 850 IV

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.454 Kilogram
Neto težina 1.44 Kilogram
Zapremina 4.677 Liter
EAN 5703466209271

 

Aplikacija Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Krovni senzor za 850 IV
Dubina [mm] 53 mm
Dubina pakovanja [mm] 280 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garancija [godina] 2
Grupa proizvoda Accessories
Količina pakovanja 1
Kompanija sertifikovanja EAC
Korišćeno za proizvod DEVIreg™ 850
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 220 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
Odobrenje EAC
Opis proizvoda Senzor za Devireg™ 850
SCIP dosije br. 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] -50 °C
Tip Thermostat accessories
UL evaluated Out of scope
UNSPSC KOD 40101830
Visina [mm] 216 mm
Visina pakovanja [mm] 72 mm
Vrsta senzora devibus
Warranty type 2-year product warranty
Širina pakovanja [mm] 232 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality