Termostater, DEVIreg™ 850, Følertype: uden føler

140F1085

EL: 7224215373

Displaytype: 2 x 16-tegn oplyst display

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.828 Kilogram
Nettovægt 0.82 Kilogram
Volume 4.677 Liter
EAN nr. 5703466209264

 

2-polet kontakt Nej
Applikation Asphalt ice and snow melting
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Batteribackup Nej
Bredde [mm] 23.5 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
Description DEVIreg 850 IV med PSU
DINskinne montage Ja
Display (ja/nej) Ja
Displaytype 2 x 16-tegn oplyst display
Dybde [mm] 53 mm
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasse 20
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.] 3 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Farve Hvid RAL 9010
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 220 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Følertype uden føler
Garanti [år] 2
Godkendelse CE
Højde [mm] 86 mm
Indeholder batterier No
Indikatortype LED
Induktiv belastning cos φ= 0.3 max 1A
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibelt rammesystem Nej
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Overvågningfølerfejl Ja
Pakke, bredde [mm] 232 mm
Pakke, dybde [mm] 280 mm
Pakke, højde [mm] 72 mm
Produktgruppe Thermostats
Produktoplysninger DEVIreg™ 850
Relækontakt 1-polet
Resistiv belastning maks. [A] 15 A
SCIP-dossier nr. 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
SCIP-dossier produktnavn "Temperature controller for and and snow melting systems"
Type DEVIreg™ 850
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality