Termostati, DEVIreg™ 610, Vrsta senzora: Žica

140F1080

Opseg podešavanja temperature [°C]: 10 - 50, Vrsta ekrana: Bez ekrana

Produktdetaljer

Bruto težina 0.384 Kilogram
Neto težina 0.38 Kilogram
Zapremina 1.131 Liter
EAN 5703466209257

 

2-polno stikalo Da
Aplikacija Pipe / tank frost protection
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Bredde [mm] 69.5 mm
CE-mærket Yes
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description DEVIreg 610
DINskinne montage Nej
Displaytype INGEN DISPLAY
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasse 44
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.] 0.93 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Farve Hvid RAL 9010
Forureningsgrad 2
Garanti [år] 2
Globina [mm] 45 mm
Godkendelse CE
Histereza (+/-) 0.2
Højde [mm] 100 mm
Indeholder batterier No
Induktiv belastning cos φ= 0.3 max 1A
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Maks.lederdimension klemmer [mm²] 2 x 2.5
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 220 V
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Pakke, bredde [mm] 95 mm
Pakke, dybde [mm] 140 mm
Pakke, højde [mm] 85 mm
Podjetje, ki izdaja certifikat EAC
Intertek Semko
Produktgruppe Thermostats
Produktoplysninger DEVIreg™ 610
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reguleringstype Hysterese
Relækontakt 2-polet
Resistiv belastning maks. [A] 10 A
Skalaindstilling -10 +50ºC
Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C] 75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 65 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -20 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 50 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 10 °C
Type DEVIreg™ 610
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Vrsta indikatorja LED
Vrsta senzora Žica
Warranty type 2-year product warranty

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality