Termostater, DEVIreg™ 330, Følertype: Ledning

140F1073

EL: 7224215328,  VVS: 345950922

Temperaturindstillingsområde [°C]: 60 - 160, Displaytype: INGEN DISPLAY

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.33 Kilogram
Nettovægt 0.327 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN nr. 5703466209233

 

2-polet kontakt Nej
Applikation Asphalt ice and snow melting
Cold store
Ground ice and snow melting
Pipe / tank frost protection
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Bredde [mm] 36 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma NEMKO
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C] 16.7kΩ / 100°C
Description DEVIreg 330 +60<>+160°
DINskinne montage Ja
Displaytype INGEN DISPLAY
Dybde [mm] 58 mm
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasse 20
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.] 0.25 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Farve Hvid RAL 9010
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 220 V
Forureningsgrad 2
Følertype Ledning
Garanti [år] 2
Godkendelse CE
Hysterese (+/-) 0.4
Højde [mm] 86 mm
Indeholder batterier No
Indikatortype LED
Induktiv belastning cos φ= 0.3 max 1A
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Maks.lederdimension klemmer [mm²] 2 x 2.5
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Pakke, bredde [mm] 95 mm
Pakke, dybde [mm] 140 mm
Pakke, højde [mm] 85 mm
Produktgruppe Thermostats
Produktoplysninger DEVIreg™ 330
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reguleringstype Hysterese
Relækontakt 1-polet
Resistiv belastning maks. [A] 16 A
Skalaindstilling +60 +160ºC
Temperatur for kugletryktest [°C] 75 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Maks.] 160 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Min.] 60 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 160 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 60 °C
Type DEVIreg™ 330 series
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality