Thermostats, DEVIreg™ 330, Type de sonde: Fil

140F1072

Plage de réglage de température [°C]: 5 - 45, Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE

Détails du produit

Poids brut 0.222 Kilogram
Poids Net 0.22 Kilogram
Volume 0.875 Liter
Numéro EAN 5703466209226

 

Application Asphalt ice and snow melting
Cold store
Ground ice and snow melting
Pipe / tank frost protection
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
CE evaluated Yes
Charge inductive cos φ= 0.3 max 1A
Charge résistive max. [A] 16 A
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP de l'élément 20
CODE UNSPSC 41112209
Contacteur relais Unipolaire
Couleur RAL 9010 blanc
Degré de pollution 2
Description DEVIreg 330 +5<>+45°
Description du produit DEVIreg™ 330
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entreprise de certification NEMKO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Thermostats
Hauteur [mm] 86 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 61 mm
Homologation CE
Hystérésis (+/-) 0.2
Interrupteur bipolaire Non
Largeur de l’emballage [mm] 88 mm
Montage DIN Oui
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 45 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 5 °C
Point de définition sonde [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Profondeur [mm] 58 mm
Profondeur [mm] 36 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 163 mm
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance consommée en veille [W] [Max.] 0.25 W
Réglage de l'échelle +5 +45ºC
Substances de la liste candidate REACH No
Taille max. de câble pour borne [mm²] 2 x 2.5
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C] 75 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 65 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -20 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 220 V
Type DEVIreg™ 330 series
Type d'indicateur LED
Type de régulation Hystérésis
Type de sonde Fil
Type d’affichage PAS D'AFFICHAGE
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality