Termostater, DEVIreg™ Touch, Følertype: Rum + gulv

140F1071

EL: 7224215638

Temperatur – gulv [°C]: 5 - 45, Temperatur – rum [°C]: 5 - 35, Displaytype: Touch skærm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.242 Kilogram
Nettovægt 0.24 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN nr. 5703466225615

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0
1 Primært batteri vægt kg 0
2-polet kontakt Nej
Applikation Floor heating
Batteriantal 1
Batteribackup Ja
Batteritype eller navn Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma CE
EAC
Intertek Semko
UkrTEST
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description DEVIreg Touch,polarhvid
DINskinne montage Nej
Display (ja/nej) Ja
Displaytype Touch skærm
Dybde [mm] 24 mm
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasse 21
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.] 0.4 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Farve RAL 9016
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 220 V
Forureningsgrad 2
Frostsikring [°C] 5 °C
Følertype Rum + gulv
Garanti [år] 5
Godkendelse UkrTEST
CE
Højde [mm] 85 mm
Indeholder batterier Yes
Induktiv belastning cos φ= 0.3 max 1A
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibelfremmed følertype Ja
Kompatibelt rammesystem Ja
Maks.lederdimension klemmer [mm²] 2 x 2.5
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Pakke, bredde [mm] 95 mm
Pakke, dybde [mm] 140 mm
Pakke, højde [mm] 85 mm
Produktgruppe Thermostats
Produktoplysninger DEVIreg™ Touch
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reguleringstype PWM
Relækontakt 1-polet
Resistiv belastning maks. [A] 16 A
Softwareklasse A
Temperatur for kugletryktest [°C] 75 °C
Temperatur maks. begrænser [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatur maks. begrænser [°C] [Min.] 20 °C
Temperatur min. begrænser [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatur min. begrænser [°C] [Min.] 10 °C
Temperatur – gulv [°C] [Maks.] 45 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.] 5 °C
Temperatur – rum [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatur – rum [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Maks.] 45 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Min.] 5 °C
Termostat IP-klasse 21
Type DEVIreg™ Touch
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality