Tilbehør, Termostater, Emballagemængde: 1

140F1067

EL: 7224215632

DEVIreg™ Touch ramme

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.014 Kilogram
Nettovægt 0.014 Kilogram
Volume 0.85 Liter
EAN nr. 5703466221983

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.00011
1 Primært batteri vægt kg 0.00011
2-polet kontakt Nej
Batteriantal 1
Batteritype eller navn Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma CE
Description DEVIreg™ Touch ramme
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballagemængde 1
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Godkendelse CE
Højde [mm] 85 mm
Indeholder batterier Yes
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibelt rammesystem Ja
Omfattet af WEEE Yes
Pakke, bredde [mm] 250 mm
Pakke, dybde [mm] 170 mm
Pakke, højde [mm] 20 mm
Produktgruppe Accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Thermostat accessories
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 0 g

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality