Termostater, DEVIreg™ 13x serie, Følertype: Gulv

140F1010

EL: 7224215001

Temperatur – gulv [°C]: 5 - 45, Displaytype: INGEN DISPLAY

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.226 Kilogram
Nettovægt 0.226 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN nr. 5703466208953

 

2-polet kontakt Nej
Applikation Floor heating
Bredde [mm] 82 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma NEMKO
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description DEVIreg 130
DINskinne montage Nej
Displaytype INGEN DISPLAY
Dybde [mm] 36 mm
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasse 30
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.] 5 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve Hvid RAL 9010
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 220 V
Forureningsgrad 2
Frostsikring [°C] 5 °C
Følertype Gulv
Garanti [år] 2
Godkendelse CE
Hysterese (+/-) 0.2
Højde [mm] 82 mm
Indeholder batterier No
Indikatortype LED
Induktiv belastning cos φ= 0.3 max 1A
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Maks.lederdimension klemmer [mm²] 2 x 2.5
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Pakke, bredde [mm] 95 mm
Pakke, dybde [mm] 140 mm
Pakke, højde [mm] 85 mm
Produktgruppe Thermostats
Produktoplysninger DEVIreg™ 13x serie
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reguleringstype Hysterese
Relækontakt 1-polet
Resistiv belastning maks. [A] 16 A
Skalaindstilling 0 - 6
Temperatur for kugletryktest [°C] 75 °C
Temperatur – gulv [°C] [Maks.] 45 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.] 5 °C
Type DEVIreg™ 13x series
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality