Varmekabler, DEVIpipeheat™ 10 V3 readym., 10W/m@10°C, 12 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F0937

EL: 7235865877

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.27 Kilogram
Nettovægt 1.066 Kilogram
Volume 9.147 Liter
EAN nr. 5703466249956

 

Afkortet Nej
Applikation Pipe / tank frost protection
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma NEMKO
CE
EAC
Description DEVIpipeheat™ 10 V3 12m 230V RM plug DK
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasse 67
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Farve på ydre kappe Light blue
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Garanti [år] 5
Godkendelse CE
KIWA
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Nej
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabelbredde [mm] 8.75 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kabeleffekt [W@°C] 120W@10°C
Kabelhøjde [mm] 5.2 mm
Kabellængde [m] 12 m
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lederisolering TPE
Ledertype Fortinnet kobber
Omfattet af WEEE Yes
Produkt version Ready-made
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 3
Tilledning længde [m] 2 m
Type DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL-klassificeret Out of scope
Varmeprincip Selvbegrænsende
Warranty type 5-year product warranty
Ydre kappe HDPE
PVDF

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality