Tilbehør, Koldkabeltromle, 1 m

140F0904

DTWC Kold tilledning 1 x 2,5 mm² m/skærm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.08 Kilogram
Nettovægt 0.079 Kilogram
EAN nr. 5703466233368

 

Afkortet Ja
Anvendes til produkt DEVIbasic™ 10S
DEVIbasic™ 20S
DEVIbasic™Drum
DEVIsport™Drum
Applikation Sport fields
Cold store
Floor heating
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma UkrTEST
Description DTWC Kold tilledning 1 x 2,5 mm² m/skærm
Godkendelse UkrTEST
CE
Indeholder batterier No
Kabel på tromle Ja
Kabellængde [m] 1 m
Kold tilledningdimension [mm²] 2.5 mm²
Produkt version Drum
Produktgruppe Accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Ja
Tilledning lederantal 1
Tilledning type DSWA
Type Cold tails drum
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality