Varmekabler, DEVIsnow™ 30T, 30 W/m, 55 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F0643

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv

Productdata

Bruto gewicht 6.292 Kilogram
Netto gewicht 6.23 Kilogram
Volume 30.842 Liter
EAN 5703466229477

 

Aantal geleiders uitloper 3
Aantal uitlopers 1
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Buigdiameter [in] [Min] 50 mm
Buitenste mantel PVC
CE evaluated Yes
Certificeringsbedrijf Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIsnow 30T 1660W 230V 55m SPECIAL
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantie [jaar] 20
Goedkeuring CE
EAC
Installatietemperatuur [°C] [Min] -5 °C
IP-klasse element IPX7
Isolatie geleider FEP
Kabel op haspel Nee
Kabelafscherming Aluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabellengte [m] 55 m
Kabeltype Dubbele geleider
Kabelvermogen [W/m] 30 W/m
Kabelweerstand [ohm] 31.2
Kleur buitenste mantel Zwart
Lengte uitloper [m] 30 m
Loodvrij Ja
Maat uitloper [mm²] 1.5 mm²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Op maat geknipt Nee
Pakketbreedte [mm] 380 mm
Pakketdiepte [mm] 380 mm
Pakkethoogte [mm] 70 mm
Productgroep Heating Cables
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toepassing Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Treksterkte [N] 450 N
Type DEVIsnow™ 30T
Type uitloper DTCL
Uitloper Ja
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
Uv-bescherming Ja
Versie Ready-made
Vervormingsweerstand [N] >1500 N
Verwarmingsprincipe Serieel resistief
Verwarmingsvermogen [W] 1700 W
Vlam vertragend Ja
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Vulmateriaal PEX
Warranty type 20-year full service warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality