Varmemåtter, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 4.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F0421

EL: 7235867480,  VVS: 339572080

Kabeltype: Dobbeltleder, Tilbehør sæt: FlexrørØ 6,7 2,5m sort, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 8

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.31 Kilogram
Nettovægt 2.287 Kilogram
Volume 22.739 Liter
EAN nr. 5703466203125

 

Applikation Floor heating
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
CE
Deformationsstyrke [N] 600 N
Description DEVImat 100T 400 W 230 V 0,5x8 m, flexrør
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 115 °C
Dækningsområde [m²] 4 m²
Element IP-klasse IPX7
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Farve på ydre kappe RØD
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabeldiameter [mm] 3 mm
Kabelmodstand [ohm] 132.9
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kold tilledningdimension [mm²] 1 mm²
Lederisolering FEP
Måttebredde [m] 0.5 m
Måtteeffekt [W/m²] 100 W/m²
Måttelængde [m] 8 m
Pakke, bredde [mm] 220 mm
Pakke, dybde [mm] 220 mm
Pakke, højde [mm] 590 mm
Produktgruppe Heating Mats
Produktoplysninger Set DEVImat™ 100T
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilbehør sæt FlexrørØ 6,7 2,5m sort
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 2
Tilledning længde [m] 4 m
Tilledning type DTWB
Trækstyrke [N] 120 N
Tykkelse [mm] 3.5 mm
Type DEVImat™ 100T
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
UV-beskyttet Nej
Varmeeffekt [W] 400 W
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ydre kappe PVDF

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality