Varmekabler, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 417 m, Forsyningsspænding [V] AC: 400

140F0035

EL: 7235871887

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Seriel resistiv

Produktdetaljer

Bruttovægt 21.8 Kilogram
Nettovægt 21.8 Kilogram
Volume 30.842 Liter
EAN nr. 5703466249451

 

Afkortet Nej
Applikation Pipe / tank frost protection
Blyfri Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma Intertek Semko
UkrTEST
Deformationsstyrke [N] >1500 N
Description DEVIaqua 9T 417m 400V 3760W
Element IP-klasse IPX7
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve på ydre kappe Light blue
Forsyningsspænding [V] AC 400 V
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
UkrTEST
EAC
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Nej
Kabelafskærmning Kobberfletning
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabeleffekt [W/m] 9 W/m
Kabellængde [m] 417 m
Kabelmodstand [ohm] 42.5
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kold tilledning dimension [mm²] 1.5 mm²
Lederisolering PEX
Pakke, bredde [mm] 386 mm
Pakke, dybde [mm] 386 mm
Pakke, højde [mm] 207 mm
Produkt version Ready-made
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 3
Tilledning længde [m] 2.3 m
Tilledning type DTCL
Trækstyrke [N] >650 N
Type DEVIaqua™ 9T
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope
UV-beskyttet Ja
Vandtemperatur [°C] [Maks.] 23 °C
Varmeeffekt [W] 3760 W
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 20-year product warranty
Ydre kappe MDPE

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality