AAF-0073B04-55A0E20-000098248

137G3613

AAF 007, 3~, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-55A0E20+VD01
380-480 V AC, 55 A
IP20/åben type
Indgangsenhed til netforsyning: Ingen
Betjeningspanel: Ingen
Dørsignallys: Ingen
Strømtransducer: 150 ampere
modul/modulpakke
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: AAF-0073B04-55A0E20+VD01
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 25.2 kg
Nettovægt 18.2 kg
Volume 134.4 l
EAN nr. 5715253296548

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe AAF-007 AAF 007
Produkttype 3B 3~, Advanced Active Filter
Netspænding 04 380-480 V AC
Strømklassificering -55A0 55 A
Beskyttelsesklassificering E20 IP20/åben type
Indgangsenhed til netforsyning +AJXX Ingen
Betjeningspanel +BFXX Ingen
Produktsoftware-id +ECXXX Senest udgivne version
Dokumentationssprog +EHXX Flere sprog
Dørsignallys +IIXX Ingen
Strømtransducer +VD01 150 ampere
Kapslingsbetegnelse AAF01 modul/modulpakke
Typekode del 1 AAF-0073B04-55A0E20
Typekode del 2 -000098248
Modelkode01 AAF-0073B04-55A0E20
Modelkode03 +VD01
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Salescode part 1 AAF-0073B04-55A0E20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Beregnet bruttovægt [kg] 25.2
Beregnet nettovægt [kg] 18.2
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality