AAF-0073B04-275AE20-000098252

137G3590

AAF 007, 3~, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-275AE20
380-480 V AC, 275 A
IP20/åben type
Indgangsenhed til netforsyning: Ingen
Betjeningspanel: Ingen
Dørsignallys: Ingen
Strømtransducer: Ingen
modul/modulpakke
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: AAF-0073B04-275AE20
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 97.2 kg
Nettovægt 85.2 kg
Volume 292.8 l
EAN nr. 5715253296319

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe AAF-007 AAF 007
Produkttype 3B 3~, Advanced Active Filter
Netspænding 04 380-480 V AC
Strømklassificering -275A 275 A
Beskyttelsesklassificering E20 IP20/åben type
Indgangsenhed til netforsyning +AJXX Ingen
Betjeningspanel +BFXX Ingen
Produktsoftware-id +ECXXX Senest udgivne version
Dokumentationssprog +EHXX Flere sprog
Dørsignallys +IIXX Ingen
Strømtransducer +VDXX Ingen
Kapslingsbetegnelse AAF01 modul/modulpakke
Typekode del 1 AAF-0073B04-275AE20
Typekode del 2 -000098252
Modelkode01 AAF-0073B04-275AE20
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Salescode part 1 AAF-0073B04-275AE20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Beregnet bruttovægt [kg] 97.2
Beregnet nettovægt [kg] 85.2
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality