7DA-012560-000029614

136N8483

NXA01256-A0T02SG-A1A2000000
Vacon Active Front-End-enhed
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 125 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXA01256-A0T02SG-A1A2000000

Produktdetaljer

Bruttovægt 68 kg
Nettovægt 67 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710108963828

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXA Active Front-End-enhed
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 6- 525–690 Vac (640–1100 Vdc)
Strøm 0125 125 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsniveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering 2 AFE-modul uden LCL
Kortmodificeringer G- Fiberforbindelse+Lakeret PCB
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optionsport C 00 Ingen option
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E 00 Ingen option
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +ARFIFF02 AFE-applikation NXA,NXI,NXP
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FI09 Kapsling 09 INU
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DA-012560
Typekode del 2 -000029614
Salgstekst FI0901256-0T
Modelkode01 NXA01256-A0T02SG-
Modelkode02 A1A2000000
Beregnet nettovægt [kg] 67
Beregnet bruttovægt [kg] 68
Motor Power, High Overload [kW 145
Motor Power, Low Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 239X1030X372
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 125
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 100
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode del 1 7DA-012560-117PH9
Produktkode 7DA-012560
kontrollér om udført OK
Salescode part 2 A1A2000000
Nettovægt 67
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje 2230
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality