FC-202P1K1T4Z66H1XGCXOXSXXXXA0BXCXXXXDX

136N0603

Frekvensomformere
FC-202P1K1T4Z66H1XGCXOXSXXXXA0BXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
1,1 KW,
Trefaset, 380 - 480 VAC,IP66 Kompakt
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A4
MCA 101 PROFIBUS DP V1, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202P1K1T4Z66H1XGCXOXSXXXXA0BXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.63 Kilogram
Nettovægt 7.89 Kilogram
Volume 52.36 Liter
EAN nr. 5710108882983

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt P1K1 1,1 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling Z66 IP66 Kompakt
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A O Metrisk gevind (std)
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option A0 MCA 101 PROFIBUS DP V1
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling A4 A4
Typekode del 1 FC-202P1K1T4Z66H1XGC
Typekode del 2 XOXSXXXXA0BXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 150 % (HO) [kW] 1.1 1.1
Effekt 110 % (NO) [kW] 1.1 1.1
Højde [mm] 391,0 391,0
Bredde uden C-optioner [mm] 200,0 200,0
Dybde [mm] 177,0 177,0
Dybde med option A/B [mm] 177,0 177,0
kVA 2.08 2.08
Effekttab NO [W] 58 58
Effekttab NO [W] 58 58
Effekttab HO [W] 58 58
Effekttab HO [W] 58 58
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 3 3
Periodisk strøm (NO) [A] 3.3 3.3
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 2.7 2.7
Periodisk strøm (NO) [A] 2.97 2.97
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 3 3
Periodisk strøm (HO) [A] 4.5 4.5
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 2.7 2.7
Periodisk strøm (HO) [A] 4.05 4.05
Calculated Gross Weight [kg] 8.626
Calculated Net Weight [kg] 7.89
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P1K1T4Z66H1XGC
Modelkode02 XOXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality