VA20X-3L-0003-4-X+BM25-000000165

136H7673

VACON0020-3L-0003-4-X-R02
VACON® 20 X
2,4 AMP, 380–480 Vac
DBIN, Tekstbetjeningspanel
EMC C4-systemkomponent, Kapsling 02 X
Other options according to Model code

Typekode: VACON0020-3L-0003-4-X-R02

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.4 kg
Nettovægt 3.4 kg
Volume 20.631 dm3
EAN nr. 5710108977498

Vacon 20 X

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0020 Vacon 020
Indgangstype -3L -3L
Strøm -0003 3,4 Amp
STRØMBESKRIVELSE 2,4 AMP
Netspænding -4 380–480 Vac
Segment -X -X
Regional -R02 Nordamerika
Tilpasset +BM25 Vacon0020 produkt
Bremse +DBIN DBIN
Systemfirmware +F0117 Universalsystemsoftware
E-port optionskort +SE00 Ingen option
Applikation +A0000 Ingen ekstra applikation
Betjeningspanel +HMTX Tekstbetjeningspanel
Ekstraudstyr A +Q000 Intet ekstraudstyr A
Ekstraudstyr B +QGLC US kabelbøs.adap. t. ledn.rør
Klemkasse +TQGA Kl B kabelbøsn og ingen bremse
Frekvens +LS60 60 Hz
Displaymåling +LSUS US måleenhed
Forsendelse +GSCB Standard emballage
EMC-niveauer +EMC4 EMC C4-systemkomponent
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
C-tick-godkendelse +GACT C-tick-godkendelse
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Kapslingsstørrelse MU2 Kapsling 02 X
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 VA20X-3L-0003-4-X+BM25
Typekode del 2 -000000165
Modelkode01 VACON0020-3L-0003-4-X
Modelkode02 -R02
Beregnet nettovægt [kg] 3.4
Beregnet bruttovægt [kg] 3.9
Dimensions WxHxD [mm] 170 X 295 X 154
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality