7DN-065060-000015697

136H5695

NXN06506-X0T0NSV-0000000000

NXN06506-X0T0NSV-0000000000
Vacon Ensretterenhed
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 650 Amp,IP00
Intet LCP-betjeningspan. (NXN)
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: Intet kort
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 09 INU
B Slot: Ingen option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXN06506-X0T0NSV-0000000000

Produktdetaljer

Bruttovægt 67 kg
Nettovægt 66 kg
Volume 576 l
EAN nr. 5710108722517

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXN Ensretterenhed
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 6- 525–690 Vac (640–1100 Vdc)
Strøm 0650 650 Amp
Betjeningspanel X Intet LCP-betjeningspan. (NXN)
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsniveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering N 6-puls ingen choke t reser.enh
Kortmodificeringer V- Direkte forb. m. lakerede kort
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A 00 Intet kort
Optionsport B 00 Ingen option
Optionsport C 00 Ingen option
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E 00 Ingen option
Firmware-sprogpakke +FL00 Ingen sprogpakke i NXN
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNN00 Intet system sw i NXN
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FI09 Kapsling 09 INU
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DN-065060
Typekode del 2 -000015697
Salgstekst FI0906506-0T
Modelkode01 NXN06506-X0T0NSV-
Modelkode02 0000000000
Beregnet nettovægt [kg] 65
Beregnet bruttovægt [kg] 66
Dimensions WxHxD [mm] 239X1030X372
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode 7DN-065060
kontrollér om udført OK
Salescode part 2 0000000000
#D/C
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje E102