FC-302P15KT5E20H1BGXXXXS067XANBXCXXXXDX

136G6031

Frekvensomformere
FC-302P15KT5E20H1BGXXXXS067XANBXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
15 KW,
Trefaset, 380 - 500 VAC,IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2 Uden forsyningsnet option
(S067)Integrated MotionControl
Kapsling: B3
MCA 121 EtherNet/IP, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P15KT5E20H1BGXXXXS067XANBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.49 Kilogram
Nettovægt 11.47 Kilogram
Volume 57.75 Liter
EAN nr. 5710108624903

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P15K 15 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion S067 (S067)Integrated MotionControl
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AN MCA 121 EtherNet/IP
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse B3 B3
Typekode del 1 FC-302P15KT5E20H1BGX
Typekode del 2 XXXS067XANBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [kW] 15 15
Effekt 110 % (NO) [kW] 18.5 18.5
Højde [mm] 399,0 399,0
Bredde uden C-optioner [mm] 165,0 165,0
Bredde med to C-optioner [mm] 225,0 225,0
Dybde [mm] 249,0 249,0
Dybde med option A/B [mm] 262,0 262,0
kVA 22.2 22.2
Effekttab NO [W] 465 465
Effekttab NO [W] 465 465
Effekttab HO [W] 379 379
Effekttab HO [W] 379 379
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 37.5 37.5
Periodisk strøm (NO) [A] 41.2 41.2
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 34 34
Periodisk strøm (NO) [A] 37.4 37.4
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 32 32
Periodisk strøm (HO) [A] 51.2 51.2
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 27 27
Periodisk strøm (HO) [A] 43.2 43.2
Calculated Gross Weight [kg] 12.49
Calculated Net Weight [kg] 11.47
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P15KT5E20H1BGX
Modelkode02 XXXS067XANBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality