VA20X-3L-0006-4-X+BM25-000000231

135U3095

VACON0020-3L-0006-4-X
VACON® 20 X
5,6 AMP, 380–480 Vac
DBIN, Intet betjeningspanel
C2 Kommercielt&Industrimilljø, Kapsling 02 X
Other options according to Model code

Typekode: VACON0020-3L-0006-4-X

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.4 kg
Nettovægt 3.4 kg
Volume 20.631 dm3
EAN nr. 5710108978068

Vacon 20 X

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0020 Vacon 020
Indgangstype -3L -3L
Strøm -0006 6 Amp
STRØMBESKRIVELSE 5,6 AMP
Netspænding -4 380–480 Vac
Segment -X -X
Regional -R00 International
Tilpasset +BM25 Vacon0020 produkt
Bremse +DBIN DBIN
Systemfirmware +F0117 Universalsystemsoftware
E-port optionskort +SE00 Ingen option
Applikation +A0000 Ingen ekstra applikation
Betjeningspanel +HMNO Intet betjeningspanel
Ekstraudstyr A +Q000 Intet ekstraudstyr A
Ekstraudstyr B +Q000 Intet ekstraudstyr B
Klemkasse +TQGA Kl B kabelbøsn og ingen bremse
Frekvens +LS50 50 Hz
Displaymåling +LSSI Metrisk måleenhed
Forsendelse +GSCB Standard emballage
EMC-niveauer +EMC2 C2 Kommercielt&Industrimilljø
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
C-tick-godkendelse +GACT C-tick-godkendelse
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Kapslingsstørrelse MU2 Kapsling 02 X
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 VA20X-3L-0006-4-X+BM25
Typekode del 2 -000000231
Modelkode01 VACON0020-3L-0006-4-X
Beregnet nettovægt [kg] 3.4
Beregnet bruttovægt [kg] 3.9
Dimensions WxHxD [mm] 170 X 295 X 154
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality