135N7687
VACON0100-3L-0008-4-X+HMGR+SEE3
VACON0100-3L-0008-4-X+HMGR+SEE3
VACON® 100X
8 AMP, 380–480 Vac
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kommercielt&Industrimilljø
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Grafisk betjeningspanel
D Slot: Ingen option
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Andre muligheder i henhold til Model Code
VACON® 100 X
Opnå maksimal ydeevne i ekstreme miljøer. Denne frekvensomformer modstår
højtryksvand, høje vibrationsniveauer, varme og snavs. En Gore®-
udluftningsmembran, IP66/Type 4X udendørs kapsling og et driftstemperaturområde på -40 °C til +60 °C giver dig fuld frihed til ubegrænset udendørs installation.
Med et effektområde på op til 37 kW tilgængeliggør denne frekvensomformer fordelene ved decentraliserede løsninger til en lang række applikationer.