VA20X-3L-0016-4-X+BM25-000000187

135N7655

VACON0020-3L-0016-4-X
VACON® 20 X
16 AMP, 380–480 Vac
DBIN, Intet betjeningspanel
C2 Kommercielt&Industrimilljø, Kapsling 03 X
Other options according to Model code

Typekode: VACON0020-3L-0016-4-X

Produktdetaljer

Bruttovægt 7 kg
Nettovægt 6 kg
Volume 0.337 hl
EAN nr. 5710108868314

Vacon 20 X

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0020 Vacon 020
Indgangstype -3L -3L
Strøm -0016 16 Amp
STRØMBESKRIVELSE 16 AMP
Netspænding -4 380–480 Vac
Segment -X -X
Regional -R00 International
Tilpasset +BM25 Vacon0020 produkt
Bremse +DBIN DBIN
Systemfirmware +F0117 Universalsystemsoftware
E-port optionskort +SE00 Ingen option
Applikation +A0000 Ingen ekstra applikation
Betjeningspanel +HMNO Intet betjeningspanel
Ekstraudstyr A +Q000 Intet ekstraudstyr A
Ekstraudstyr B +Q000 Intet ekstraudstyr B
Klemkasse +TQGA Kl B kabelbøsn og ingen bremse
Frekvens +LS50 50 Hz
Displaymåling +LSSI Metrisk måleenhed
Forsendelse +GSCB Standard emballage
EMC-niveauer +EMC2 C2 Kommercielt&Industrimilljø
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
C-tick-godkendelse +GACT C-tick-godkendelse
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Kapslingsstørrelse MU3 Kapsling 03 X
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 VA20X-3L-0016-4-X+BM25
Typekode del 2 -000000187
Modelkode01 VACON0020-3L-0016-4-X
Beregnet nettovægt [kg] 6
Beregnet bruttovægt [kg] 6.7
Dimensions WxHxD [mm] 206 X 376 X 181
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality