FC-202P11KT4P55H1XGC1OXSXXXXALBXCXXXXDX

135N3539

Frekvensomformere
FC-202P11KT4P55H1XGC1OXSXXXXALBXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
11 KW,
Trefaset, 380 - 480 VAC,IP55 med bagplade
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Indgangsafbryder
Seneste SW version
Kapsling: B1
MCA 120 PROFINET, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202P11KT4P55H1XGC1OXSXXXXALBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 26.02 Kilogram
Nettovægt 22.4 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN nr. 5710108197056

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt P11K 11 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling P55 IP55 med bagplade
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option 1 Indgangsafbryder
Tilpasning A O Metrisk gevind (std)
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AL MCA 120 PROFINET
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling B1 B1
Typekode del 1 FC-202P11KT4P55H1XGC
Typekode del 2 1OXSXXXXALBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 160 % (HO) [kW] 7.5 7.5
Effekt 110 % (NO) [kW] 11 11
Højde [mm] 494,0 494,0
Bredde uden C-optioner [mm] 243,0 243,0
Dybde [mm] 261,0 261,0
Dybde med option A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 16.6 16.6
Effekttab NO [W] 392 392
Effekttab NO [W] 392 392
Effekttab HO [W] 291 291
Effekttab HO [W] 291 291
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 24 24
Periodisk strøm (NO) [A] 26.4 26.4
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 21 21
Periodisk strøm (NO) [A] 23.1 23.1
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 16 16
Periodisk strøm (HO) [A] 25.6 25.6
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 14.5 14.5
Periodisk strøm (HO) [A] 23.2 23.2
Calculated Gross Weight [kg] 26.02
Calculated Net Weight [kg] 22.4
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P11KT4P55H1XGC
Modelkode02 1OXSXXXXALBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality