VA20CP-3L-0008-4-CP+BM25-000001888

135N0831

VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB

VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB
VACON® 20CP
7,6 AMP,
,
,
Other options according to Model code

Typekode: VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB

Produktdetaljer

Bruttovægt 3 kg
Nettovægt 1.2 kg
Volume 2.983 dm3
EAN nr. 5710108868932

Vacon 020 Cold Plate

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VACON VACON
Indgangstype -3L -3L
STRØMBESKRIVELSE 7,6 AMP
Segment -CP -CP
Typekode del 1 VA20CP-3L-0008-4-CP+BM25
Typekode del 2 -000001888
Modelkode01 VACON0020-3L-0008-4-CP
Modelkode04 +GSCB
Beregnet nettovægt [kg] 2
Beregnet bruttovægt [kg] 2.3
Dimensions WxHxD [mm] 133X164X80
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality