Frequency converter, CDS803

134N4262

CDS803 P6K T4 E20 H3; with coating; IP20; with LCP; H3; H3

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.6 Kilogram
Nettovægt 4.85 Kilogram
Volume 0.138 Cubic meter
EAN nr. 5710107895151

 

Anvendelse VZH028
China RoHS compliance Out of scope
Coating Ja
Description CDS803 P6K T4 E20 H3; with coating; IP20; with LCP; H3; H3
Effektforbrug [kW] 6 kW
Emballagemængde 1
Family Frequency converter
Forsyningseffektområde [V] AC [Max] 480 V
Forsyningseffektområde [V] AC [Min] 380 V
Godkendelse UKCA
CE
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klasse IP20
LCP (lokalt betjeningspanel) Ja
Model number CDS803P6KT4P20H3
Mærketeknologi Compressors Accessories
Pakkeformat Enkeltpakke
Product Name Description Frequency converter
Produktgruppe Compressors Accessories
Ramme H3
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RFI klasse H3
SCIP-dossier nr. 7d10cb7f-fcfe-4c7a-9ea0-682aa15d897f
SCIP-dossier produktnavn VLT CDS803 Frame Identification: H3
Type CDS803

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality