Frequency converter, CDS803

134N4261

CDS803 P7K5 T2 E20 H4; with coating; IP20; without LCP; H4

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.16 Kilogram
Nettovægt 7.95 Kilogram
Volume 0.24 Liter
EAN nr. 5710107895144

 

Anvendelse VZH035
China RoHS compliance Out of scope
Coating Ja
Description CDS803 P7K5 T2 E20 H4; with coating; IP20; without LCP; H4
Effektforbrug [kW] 7.5 kW
Emballagemængde 1
Family Frequency converter
Forsyningseffektområde [V] AC [Max] 240 V
Forsyningseffektområde [V] AC [Min] 200 V
Godkendelse UKCA
CE
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klasse IP20
LCP (lokalt betjeningspanel) Nej
Model number CDS803P7K5T2E20H4
Mærketeknologi Compressors Accessories
Pakkeformat Enkeltpakke
Product Name Description Frequency converter
Produktgruppe Compressors Accessories
Ramme H4
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RFI klasse H4
SCIP-dossier nr. 90fbface-f33e-45e2-8923-9c29d7c14205
SCIP-dossier produktnavn VLT
Type CDS803

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality