Frequency converter, CDS803

134L9470

CDS803 P10K T2 E20 H5; with coating; IP20; with LCP; H5; H5

Produktdetaljer

Bruttovægt 10.5 Kilogram
Nettovægt 10.23 Kilogram
Volume 0.44 Cubic meter
EAN nr. 5710107846979

 

Anvendelse VZH044
China RoHS compliance Out of scope
Coating Ja
Description CDS803 P10K T2 E20 H5; with coating; IP20; with LCP; H5; H5
Effektforbrug [kW] 10 kW
Emballagemængde 1
Family Frequency converter
Forsyningseffektområde [V] AC [Max] 240 V
Forsyningseffektområde [V] AC [Min] 200 V
Godkendelse UKCA
CE
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klasse IP20
LCP (lokalt betjeningspanel) Ja
Model number CDS803P10KT2P20H5
Mærketeknologi Compressors Accessories
Pakkeformat Enkeltpakke
Product Name Description Frequency converter
Produktgruppe Compressors Accessories
Ramme H5
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RFI klasse H5
SCIP-dossier nr. 9a583aa6-361f-48e6-8a05-9394f546dd62
SCIP-dossier produktnavn VLT
Type CDS803

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality