Frequency converter, CDS303

134G4019

CDS303 18.5kW; with coating; IP55; without LCP; H2; B2

Produktdetaljer

Bruttovægt 28.89 Kilogram
Nettovægt 27.94 Kilogram
Volume 144.67 Liter
EAN nr. 5710107543472

 

Bredde [mm] 242 mm
Coating Ja
Description CDS303 18.5kW; with coating; IP55; without LCP; H2; B2
Effektforbrug [kW] 18.5 kW
Family Frequency converter
Forsyningseffektområde [V] AC [Max] 480 V
Forsyningseffektområde [V] AC [Min] 380 V
Godkendelse UKCA
CE
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klasse IP55
LCP (lokalt betjeningspanel) Nej
Længde [mm] 260 mm
Model number CDS303P18KT4P55H2
Mærketeknologi Compressors Accessories
Product Name Description Frequency converter
Produktgruppe Compressors Accessories
Ramme B2
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RFI klasse H2
SCIP-dossier nr. 9dbb9c21-e666-46d6-ad5c-aadaa468807d
SCIP-dossier produktnavn CDS303 Frame Identification B2
Totalhøjde [mm] 650 mm
Type CDS303

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality