Frequency converter, CDS303

134G3579

CDS303 18.5kW; without coating; IP20; without LCP; H3; B4

Produktdetaljer

Bruttovægt 20.04 Kilogram
Nettovægt 18.97 Kilogram
Volume 144.67 Liter
EAN nr. 5710107538997

 

Bredde [mm] 231 mm
Coating Nej
Description CDS303 18.5kW; without coating; IP20; without LCP; H3; B4
Effektforbrug [kW] 18.5 kW
Family Frequency converter
Forsyningseffektområde [V] AC [Max] 480 V
Forsyningseffektområde [V] AC [Min] 380 V
Godkendelse UKCA
CE
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klasse IP20
LCP (lokalt betjeningspanel) Nej
Længde [mm] 242 mm
Model number CDS303P18KT4P20H3
Mærketeknologi Compressors Accessories
Product Name Description Frequency converter
Produktgruppe Compressors Accessories
Ramme B4
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RFI klasse H3
SCIP-dossier nr. 64306c92-2242-4659-a8c1-b8ca878a16a2
SCIP-dossier produktnavn CDS303 Frame Identification B4
Totalhøjde [mm] 595 mm
Type CDS303

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality