Frequency converter, CDS303

134F9365

CDS303 22.0kW; without coating; IP20; without LCP; H2; C3

Produktdetaljer

Bruttovægt 33.7 Kilogram
Nettovægt 32.3 Kilogram
Volume 188.19 Liter
EAN nr. 5710107496525

 

Bredde [mm] 308 mm
Coating Nej
Description CDS303 22.0kW; without coating; IP20; without LCP; H2; C3
Effektforbrug [kW] 22 kW
Family Frequency converter
Forsyningseffektområde [V] AC [Max] 240 V
Forsyningseffektområde [V] AC [Min] 200 V
Godkendelse UKCA
CE
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klasse IP20
LCP (lokalt betjeningspanel) Nej
Længde [mm] 334 mm
Model number CDS303P22KT2P20H2
Mærketeknologi Compressors Accessories
Product Name Description Frequency converter
Produktgruppe Compressors Accessories
Ramme C3
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RFI klasse H2
SCIP-dossier nr. 4832abaf-c1c7-4f47-acfe-88f234c3b4ee
SCIP-dossier produktnavn VLT
Totalhøjde [mm] 630 mm
Type CDS303

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality