70-AC3L00094W03A121BM25-00057080

134X9383

VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPESMI03-0009-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Trefaset AC-indgang, 380–480 Vac
9 Amp, IP20, EMC 2-klasse
DBIN, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code

Typekode: VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPES

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.05 kg
Nettovægt 0.99 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710108155490

Vacon 0010/20

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VACON Vacon
Produktprogram 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Tilpasset +BM25 Vacon0020 produkt
Regional -R00 International
Indgang -3L Trefaset AC-indgang
Spænding -4 380–480 Vac
Strøm -0009 9 Amp
STRØMBESKRIVELSE 9 AMP
API-valg +SM20 API til Vacon0020
E-port optionskort +SE00 Ingen option
Montering -DM Frekvensomformermodul
Kapsling +IP20 IP20
EMC-niveau +EMC2 EMC 2-klasse
Kapsling tilbehør A +QPES PE-pladesæt
Kapsling tilbehør B +Q000 Ingen ekstra option
Dokumentationssprog +DLUK Engelsk
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide
Mærkningssprog +LLUK Engelsk
SW-pakke +F0107 VACON 20-softwarepakke
Applikation +A0000 Ingen specialapplikation
Bremse +DBIN DBIN
Displayenheder +LSSI Metriske måleenheder
50/60 Hz indstilling +LS50 50 Hz
Parametersæt +L0000 Intet parametersæt
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
C-tick-godkendelse +GACT C-tick-godkendelse
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Standard garanti +WT01 12/18 måneder
Kapslingsstørrelse MI03 MI03
Typekode del 1 70-AC3L00094W03A121BM25
Typekode del 2 -00057080
Modelkode01 VACON0020-3L-0009-4
Modelkode03 +EMC2+QPES
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Salestext MI03-0009-4+IP20+EMC2
Beregnet nettovægt [kg] 1.3
Beregnet bruttovægt [kg] 1.68
Motor Power, Low Overload [kW] 4
Dimensions WxHxD [mm] 100 X 255 X 109
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 2.4
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Help Counter 1
PRÆFIKS SOM DEL AF LAGERKODE 70- PRÆFIKS FOR VXS020
KAPSLINGSTYPE VXS020 A Kapslingstype A
Recommended Plant ERR01
kontrollér om udført OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality