134X3055
Frekvensomformere
FC-280P1K1S2E20H1XXCXXXSXXXXAX
FrekvensomformerVLT® Midi Drive FC 280
1,1 kW, Enfaset 200-240 VAC
IP20, EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper, Ingen betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Standard med Modbus
Kapsling: K1
Andre muligheder i henhold til Model Code
For at opnå en præcis og effektiv motorstyring for maskinbyggere indenfor føde- og drikkevarebranchen, materialehåndtering og procesindustrierer VLT® Midi Drive ideel. Den står stærkt, hvad angår styreydeevne,funktionel sikkerhed og fleksibel fieldbus-kommunikation. VLT® MidiDrive er designet til kompatibilitet med VLT® 2800. Dens ydre mål,kabelbøsninger, kabellængder og opsætningssoftwareværktøj giver digmulighed for nemt at eftermontere den i en etableretfrekvensomformertavle.
Bemærk: FC 280 omfatter ikke et LCP-display eller Memory Module. BestilLCP, Memory Module og monteringsadapterplader til VLT 2800 separat somtilbehør.