134X1919
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N3K0
Trefaset 380 - 480 V
IP66 / UL type 4X
EMC filter klasse C1/C2*
Profibus DP V1
Med køleblæser
Kapsling: MH2
Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.
Transporttid:
ca. 1-2 dage fra afsendelse.
VLT® DriveMotor FCP 106 er en separat frekvensomformer
til montering på enhver standard induktions- eller
permanent magnetmotor.
FCP 106 yder effektiv styring af motorer i området
0,55-7,5 kW med en lang række standardintegrerede
pumpe- og ventilatorfunktioner.
Bemærk: Bestil FCP 106-adapterpladen eller
FCP 106-vægmonteringspladen separat som tilbehør.