FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

134X1909

VLT® DriveMotor FCP 106
2.2 kW /3.0 HP
Trefaset 380 - 480 V
IP66 / UL type 4X
EMC filter klasse C1/C2*
Uden hukommelsesmodul/bus
Med køleblæser
Kapsling: MH2

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.6 Kilogram
Nettovægt 6.1 Kilogram
Volume 22.04 Liter
EAN nr. 5710108080129

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produkt gruppe FCP FCP 106
Series 106 VLT DriveMotor
Effekt størrelse N2K2 2.2 kW /3.0 HP
Voltage T4 Trefaset 380 - 480 V
Enclosure C66 IP66 / UL type 4X
EMC filter H1 EMC filter klasse C1/C2*
Køleblæser F Med køleblæser
Speciel version SXX Std. software
Fieldbus Option AX Uden hukommelsesmodul/bus
Memory module 0 Memory module
Frame Size MH2 MH2
Typekode del 1 FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Anlæg fra ordrelinje B901 B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality